PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

木工

木工

木工や家具の製造業は、生産におけるコスト削減や効率の向上、消費エネルギーの削減、また、世界中の製品要求を満たすための生産向上の改善技術情報など、継続的な課題を持っています。ピアブはスウェーデンに本社を置く会社として、長い伝統と多くの経験により、発展的かつ独創的な真空システムを開発しました。自然栽培の材料である、木材などの取り扱いや固定に、要求された真空の能力と技術をピアブは提供することができます。

シート層のデスタッキング
シート層のデスタッキング

デスタッカーは、積み重ねられたシート材を次工程へ供給するために開発された機械です。サクションカップとバキュームポンプは、シート材のピックアップ時に使用されます。

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい