チェックインされた荷物の調整エリアで、スクリーニング検査のために選ばれた荷物を扱う
CBRA用Vaculex®真空リフティングソリューションを使えば、狭いスペースで作業員の負傷を防ぎ、生産性を保ちながら荷物を持ち上げたり移動させたりすることができます。
PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
PiabのVaculex®製品シリーズは、真空技術に基づいたリフティング機器の分野で世界をリードしています。 2005年以来、Vaculex®は高品質でフレキシブルなスウェーデン設計の機器を販売してきました。当社の人間工学的ソリューションは、荷物を手作業で扱う際に頻繁に起こる負傷事故を減少させてきました。当社は完成されたリフティングソリューションを提供するだけではなく、ご購入後のVaculex® BaggageLiftがしっかりと稼働するよう、設置後のアフターサービスも提供しています。
港湾での手荷物の移動は、しばしば限られた作業スペースで、手作業により行われます。荷物はコンベアまたはカルーセルから運搬カートへ、またはその逆に運ばれます。非常に限られた時間の中で行われるこの作業によって、作業者が反復運動過多損傷を負ってしまうことも多くあります。その結果、効率性の低下や、欠員の増加が問題になります。
港湾での手作業による荷物処理の問題を解決するため、PiabはVaculex®を開発・配備してきました。その結果、作業能率を向上させながらもRSIのリスクを最小化できる、人に優しいバキュームリフティングソリューションが誕生したのです。PiabのVaculexリフターは、天井が低く、狭い作業場にもフレキシブルに対応します。Vaculex®特許取得済みのローヘッドルーム用設備は、Piabがお客様に提供する、厳しい作業環境への革新的な解決策の一例です。
CBRA用Vaculex®真空リフティングソリューションを使えば、狭いスペースで作業員の負傷を防ぎ、生産性を保ちながら荷物を持ち上げたり移動させたりすることができます。
Vaculex® リフティングソリューションは、最大45kgまでのあらゆるタイプの荷物を扱う、忙しい職場のために開発されました。