包装
ピアブには、包装業界に非常に適した製品を提供してきた、長い歴史があります。 それはパレット積み、ピックアンドプレース、袋物吸着、ケース組立などです
PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、マテリアルハンドリング、工場の自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供し続けております。
ピアブには、包装業界に非常に適した製品を提供してきた、長い歴史があります。 それはパレット積み、ピックアンドプレース、袋物吸着、ケース組立などです
リフティングが必要な物流/流通/オーダー履行センターにおける多種多様な問題を解決するため、PiabはVaculex®リフティングソリューションを開発しました。
Piabには、この業界の要求に応える幅広い製品が用意されています。
自動車業界の高度に自動化された生産ラインに向けたPiabのソリューションは、プレス工場、車体工場、最終組立工場などで活躍しています。
ピアブは金属板を取り扱うアプリケーションにおいて、最少のエネルギーで高速ハンドリングを実現します。
Piabは製薬業界のニーズに応える多くの製品を取り揃えています。
Piabでは、ATEXその他、特定の業界基準を満たす幅広い製品を取り揃えています。
ピアブは数年前からガラス業界に多数の製品を供給しています。例えば確実なリフティングシステムや、マークフリーサクションカップなどです。
ピアブはスウェーデンに本社を置く会社として、長い伝統と多くの経験により、発展的かつ独創的な真空システムを開発しました。
ピアブではこの業界に求められる、高温かつザラザラした表面形状のワークに適した、製品群をご用意しています.
ピアブが提供する真空関連商品はエレクトロニクス産業に求められるニーズに適合しています。
Piabは宅配業者ターミナルで手作業で荷物を扱う際の問題を解決するため、Vaculex®リフティング技術を開発してきました。
空港用のVaculex真空リフティングソリューションは、世界多くの空港で採用されています。
PiabのVaculex®港湾用リフティングソリューションは、世界多くの港で採用されています。
ピアブは、これらの要件を満たすと同時に、地域およびグローバルな医療技術企業と協力してきた長い歴史を持っています。