Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


粉体・粒体の輸送

バキュームコンベアのシステム構成をします

 

モデルの選択

*ピアブはUSDAの発行するガイドラインに従っています。
仕様 対応モデル 
  piFLOW®i  piFLOW®f  piFLOW®p
ATEX認証      
ATEXガスが      
EC No 1935/2004      
FDA対応      
USDA対応**      
ステンレス 304       
ステンレス 316L      
搬送能力 < 4 ton/hr       
搬送能力 < 15 ton/hr      
電解研磨 Ra <3.2    
電解研磨 Ra <0.6       

 

 

構成された解決案について...

免責事項

解決案と推奨される全ての製品は、実際の現場環境や性能、安全要件やピアブ製品の使用に関連した他の要因を検証するために、実際の現場における実機テストが必須条件となります。仕様に影響を与えうるいくつかの要因は、構成された解決案には考慮されていません。いかなる損失、損害、または推奨される製品及び仕様に関連する運用上の問題に対し、当社は一切の責任を負いません。

フォーマット/システムを選択してください

[無し]


CAD図のフォーマットまたはシステムを選定

フォーマット
システム

Piab AB © 2018 法律上の表示

フォローする

ご連絡下さい