Feedback

Choose your language

Close

DURAFLEX® フリクションカップ

DURAFLEX®サクションカップ

DURAFLEX®の頑丈で、耐摩耗性がある伸縮ポリウレタン素材を使用しています。ピアブでは独自のデュアル硬度(2重硬度)特性のサクションカップを提供しています。

起伏がある粗い表面でのグリップ性能

ピアブ独自のリップ部とベローズ部で異なった硬度を採用したサクションカップ(デュアル硬度サクションカップ)は、頑丈でしっかりした本体/ベローズと高い密閉度でやわらかく柔軟なリップを兼ね備えています。一般的なサクションカップが取り扱い中の素材に適合しない場合など、ミクロレベルでの漏れが起こる可能性があるアプリケーションに最適です。デュアル硬度サクションカップは、起伏や粗い表面を持つワーク上でも密閉に必要な強度と柔軟性があります。段ボール箱、木材、加工プラスチックのような素材を、従来のサクションカップよりもさらに効率的に処理します。また、ワーク吸着時に発生するリークを最小限に抑えることで、吊り上げ力が向上します。しっかりしたグリップにより、機械速度を早めることも可能です。リークを最小限に抑えるということはまた、バキュームポンプ/ジェネレーターのの小型化が可能にし、もしくは別の方法として、使用するフィード圧を下げることが可能にします。この結果としてエネルギーの削減を実現します。また、実質的な圧縮空気の使用量がすくなくなることで、騒音レベルも下げられます。

オイルが付着した表面での非常に優れたグリップ力を備えたDURAFLEX®フリクショ

独自のDURAFLEX®フリクションカップは、オイルが付着した金属の表面を持つワーク処理用に開発しました。フリクションカップはデュアル硬度のポリウレタン(DURAFLEX®)製です。カップ本体はやわらかく、内部には滑り止め対策として硬い緑のサポート部分を備えたデザインとなっています。フリクション部分には雪用のスタットレスタイヤに見られるような特殊な模様があります。鋭いクリートエッジと溝を持つ粗いクリート表面が、オイルが付着した表面での非常に優れたグリップを確保します。フリクション模様がない従来型のカップと比較すると、DURAFLEX®フリクションカップにはオイルが付着した表面で約34倍優れたグリップ(フリクション/せん断力)があります。初期磨耗はDURAFLEX®フリクションカップのフリクション/せん断力を高めます

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい