Feedback

Choose your language

Close

COAX® – 圧縮空気駆動式バキューム技術のパイオニア

COAX® – 圧縮空気駆動式バキューム技術のパイオニア

ピアブ製バキュームポンプ/ジェネレーターは、おもに特許取得のCOAX®に基づいています。

COAX®は圧縮空気で真空を発生させる最先端ソリューションです。ピアブのエジェクターポンプの多段化技術に基づき、COAX®カートリッジは従来型のエジェクターよりも小型で効率なうえに、信頼性が高いので、柔軟性があるモジュラー式の効率的なシステムの設計が可能となります。COAX®技術は、従来型システムと比較して3倍もの真空量を発生させることが可能で、エネルギー消費を抑えながら高い信頼性と装着装置のスピードアップを可能にします。COAX®カートリッジには様々なサイズ(MidiMiniMirco)とモデル(BiPiSiTiXi)があり、あらゆるアプリケーションに適合します。この技術は低供給圧力でも、高供給圧力でも卓越した性能を保証します。COAX®技術に基づくエジェクターは供給圧力0.170.60 MPaの間で駆動可能です。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい