COAX® – 圧縮空気駆動式バキューム技術のパイオニア
ピアブ製バキュームポンプ/ジェネレーターは、おもに特許取得のCOAX®に基づいています。
PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
ピアブは、自動化での生産性を向上させる様々な革新的製品とソリューションにより、工業用真空技術において世界的なリーダーです。
ピアブは最小限のエネルギ消費により、二酸化炭素排出量を削減し環境への影響を極力抑えた製品とシステムへの開発に力を注いでいます。しかしそれによる性能への影響は全くなく、生産性は一貫して最大限に活かされます。
ピアブ製バキュームポンプ/ジェネレーターは、おもに特許取得のCOAX®に基づいています。
DURAFLEX®の頑丈で、耐摩耗性がある伸縮ポリウレタン素材を使用しています。ピアブでは独自のデュアル硬度(2重硬度)特性のサクションカップを提供しています。
piCOMPACT® はオールインワン式のエジェクターです。
食品業界向けバキュームコンベア 従来のコンベアに比べ倍の性能アップを実現
モジュール方式のサクションカップpiGRIP®は、
piINLINE®のご紹介 - 環境に優しいピアブのインライン・エジェクターは、エネルギーを有効に活用するCOAX®の技術に基づき開発されています。
メカニカルグリッパーに取って代わるもっとも効果的なグリッパー