Feedback

Choose your language

Close

2019 piCOMPACT23 SMART

2019

PiabはSMART機能を備えた新世代のpiCOMPACT®23を販売します。piCOMPACT®23 SMARTは、IO-Link機能を搭載できるIndustry 4.0向けの真空発生器です。標準の24V IOまたはIO-Linkのいずれかで動作するスマートでコンパクトなこのオールインワンエジェクターは、未来のスマート工場のニーズに応える準備が整っています。従来はオプションとして追加提供されていたIOリンク機能が、標準オプションとして含まれるようになりました。汎用入出力(IO)通信技術であるIO-Linkは、センサーとアクチュエーター間のポイントツーポイントリンクを提供します。あらゆる種類のフィールドバスとも使用でき、ユーザーがプラント内の異なるシステムと容易にリンクできるようにします。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい