PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
ピアブは能力にあふれた会社であり、その文化、体制、歩みは革新的な風潮を後押しする組織体制があります。1951年の会社設立以来、真空、計測技術の分野において幅広い製品が開発されてきました。ピアブの最初の製品は、設計者と製図者の為に作業を単純化する製図用コンパスでした。それにちなんで、Pi(円周率3.14)AB(株式会社)の社名となりました。
その後、張力を測定する一連の計器が設計されました。60年代の終わりには最初の真空製品、空気圧駆動式の真空ピンセットが発明されました。今日ピアブの製品は世界中で販売されています。
矢印で時間軸をクスロールし、詳細は写真をクリックして下さい。
相互転換可能な軸を用いて大小の円を描くコンパス。ここから「PI」(円周率:直径対円周の比率)と「AB」(株式会社)を併せ、PIABという社名になりました。
初のバキューム製品、「Pneucette」は、スズのはんだ吸引器として利用されました。主に小さなアイテムを扱う場合に使用しました。
ピアブ エジェクタ300は、少量の原料,ゴミや塵などの搬送に使用されます。
ピアブ初のマルチステージ式エジェクター:APV1000。このバキュームエジェクターにて特許を取得し、数々のバキューム製品のベースとなりました。
ピアブ バキュームポンプL63を販売。後のクラシックポンプの原型となりました。
装置組込可能な小型で軽量のピアブ バキュームチップポンプを発売しました。
ピアブ サクションカップは扱いやすく、低価格、そして何より信頼性のある様々な製品や素材を移動する際の吸着技術を提供します。
研究室などで使用する高真空(10mbar)型。 ピアブ バキュームポンプHを発売
粉体や顆粒の真空式粉体搬送機、ピアブ バキュームコンベア、VCシリーズを発売しました。
様々な特性を持つピアブ バキュームポンプXEDを発売しました。
ピアブ Lab Vac – 研究室用に特化したバキュームポンプを発売しました。
ピアブ グラフィックエアポンプ - グラフィック産業用に特化したバキュームポンプを発売しました。
自動ストローク制御機能付バキュームシリンダー、ピアブ Vactivatorを発売しました。
米国農務省(USDA)は、医薬品、乳製品、食品の生産に使用される装置の衛生面に関して非常に厳しい基準を設定しており、ピアブのバキュームコンベアCシリーズはその厳しいUSDAから承認を受けました。
画期的なポリウレタン素材から作られたピアブDURAFLEX™サクションカップを発売しました。
ピアブが開発した画期的で新しいCOAX™技術に基づいたバキュームポンプP3010を発売しました。
次なる次元の真空技術、COAX®は多段式カートリッジ搭載の製造機器本体に簡単に統合が可能です。真空力を適切な場所へ配置することにより、最高品質の分散型真空システムの設計が可能となります。それにより、エネルギーを最大限に利用し、ライン中の圧力損失と非効率性を排除するので、スピードアップにつながります。
AVM™5050-最先端の電気式圧空真空制御モジュール、サクションカップで運搬される部品のアプリケーションに最適です。
バキュームコンベアシステムの開発は、食品業界や、医薬品業界の粉末、顆粒搬送へのニーズを満たす事を目指しています。Cシリーズの既存モデル、ボディ直径33cmモデルの補足となる、本体直径21cmと56cmのモデルを新たに発売しました。
ピアブVGS™3010-高品質のDURAFLEX™サクションカップが、最新のCOAX™エジェクタ技術に基づいた特許取得のバキュームカートリッジと一体化した新しい製品設計となります。
バキュームポンプP2010はCOAX™技術を用いた、小型の多段式エジェクタで、必要最低限のエネルギーしか消費しません。ポンプはわずか15グラム程度ですが、高効率のエジェクターは供給圧力0.18Mpaの時、最大真空圧に到達いたします。
楕円形サクションカップがピアブDURAFLEX™サクションカップのラインナップに追加されました。楕円型サクションカップは、細長い物体や表面など限られた吸着面積の中で、最大の吊り上げ力が求められる場合に適しています。
P3010 AVMは統合されたCOAX™技術と自動真空制御の機能性を用いたモジュール式のバキュームポンプで、性能、供給力、省エネ、適応性、信頼性が必須となるアプリケーションに使用するために開発されました。
ピアブ レベルコンペンゼーターLC30-新設計の様々なワークに対応可能なレベル補正機能付きサクションカップです。レベル補正は、数個のサクションカップを装備した吊り上げ装置内のレベル差を調整する為に使用されます。
ピアブは様々な製造環境において、高性能でエネルギー効率が良い、粉体搬送用のバキュームコンベア、ICシリーズを発表しました。
COAX®技術に基づいたピアブP6010はさらに小型で高効率、高い信頼性のあるバキュームポンプです。加えて新しいPCC(ピアブ・クルーズ・コントロール)やAVM™(自動真空制御機能)のような統合制御オプションが真空技術の世界に最先端のソリューションを広めます。
包装業界向けに開発された、空気を節約するクルーズ・コントロール機能を装備したCOAX®バキュームポンプと耐久性のあるサクションカップは最新式袋処理ソリューションとなります。
Vacustat-COAX®バキュームポンプは、金属板、ガラス、プラスチック部品などの吸着時リークの無い物体用のバキュームハンドリングシステムです。この場合、圧縮空気の消費を最大99%まで削減します。
シンプルなデザインで耐久性あるのバキュームシリンダー、Vactivatorは省エネで高速、正確に駆動するグラフィックと包装アプリケーション用のオプションです。
高評価の既存バキュームグリッパシステムをさらに広いバリエーションの製品で提供するため、ピアブはVGS™2010 とVGS™5010の2つのサイズを発表しました。新サイズもCOAX®技術とDURAFLEX®サクションカップに基づいています。
小型に設計されたパワフルなC2100-64バキュームコンベアは、天井が低い場所や狭い場所で粉体・粒体を静かで衛生的に搬送します。C2100-64はCOAX®の多段式エジェクタ技術を特徴とし、どんな既存の圧縮空気駆動コンベアよりも空気とエネルギー消費が少なくてすみます。
特許取得のCOAX®技術を特徴としたP6040バキュームポンプはその他の真空発生方法と比較して、25%もしくはそれ以上のエネルギー費を削減することが可能です。柔軟な実装オプション、広範囲の性能領域、そして制御機能オプションにより、P6040は高度な適応性を持ち、大部分の工業用真空アプリケーションに最適です。
特許取得のCOAX®カートリッジ技術を特徴とし、自動製品搬送アプリケーション用に設計されたP5010ポンプは、エネルギー消費に関して最高の真空性能の提供が可能で、二酸化炭素排出量を削減し、保全への負担を軽減します。
DURAFLEX®フリクションカップは、オイルが付着した金属表面の部品搬送用に専用設計されました。オイルが付着した表面での非常に優れた摩擦力/せん断力を発揮し、部品が簡単に滑落する事はありません。装着した装置は高い生産性をもたらす高速稼動が可能です。
ユニボディコンベアUCは製薬業界用に開発された為、書面での内部試験プロトコルと検証パッケージ(IQ インストレーション・クオリティ・プロトコル、OQ オペレーション・クオリティ・プロトコル)の完全文書パッケージが入手可能です。このコンベアは、製薬業界で要求されるトレーサビリティ可能な素材で作られており、固有のID番号があります。ユニボディコンベアはチューブのような形をしており、システム内の残留物の量を減らすため、段差の無い滑らかな表面を特徴としています。それにより、作業員による洗浄時間が短縮されます。
ピアブモジュール式自動化ツール、別称PMATは最低限の設計時間でお客様のニーズに答えるため、適応性があり、調整可能なバキュームグリッパツールやバキューム取り付け治具の作成を可能にします。PMATは、同じ製品で適応性や剛性をも提供します。PMATは、ロボットのエンドエフェクタツール、人間工学に基づいたツール、あらゆる自動化装置に使用可能な取り付け治具の設計に用いることができます。
VGS™3040は、例えば、AQR2(大気急速排気弁)、ブローオフ用逆止弁、省エネ機能、もしくはこれらの組み合わせなどの統合されたピアブ独自の最適化機能を付けるように設定できる真空分散型コンセプトです。VGS™3040は他のVGS™ユニットと同じメリットがあります。それに加えてVGS™3040は、サクションカップ付で世界で最も効率の良いリークの無い製品搬送用の空気節約コンセプトであり、業界で最速の自動急速排気機能を搭載しています。
piINLINE®は、特許取得のCOAX®技術を内部に用いた小型で軽量のエジェクターです。 また、piINLINE®は多段式エジェクター技術を採用した唯一のインラインの真空ポンプであり、特許の申請中です。サクションカップ(またはサクションポイント)の近くのホースに直接実装することができます。ピアブ・piINLINE®エジェクターは、競合の類似サイズのインライン型のシングルエジェクターと比較して、少なくとも40-50%少ないエネルギー消費量でより優れた性能を発揮します。インライン式真空ポンプは、電子/半導体のピック&プレースのアプリケーションや専用の包装機器、射出成形オートメーション、金属成形機械(曲げ、穴あけ、レーザー切断)の積み/降ろしなどで特によく使われます。
piGRIP®は独創的なコンセプトを持つサクションカップで、各々最適化された金具類、吸着部と高さ調整部の各パーツを選択できるよう開発されました。ほぼすべてのワークの形状、表面に対する選定が可能で、様々な装置に取り付けが簡単に行えます。piGRIP®には数種類のリップタイプがあり、ワークに対し適正な硬度、シール性を確保できるものを選択できます。また、ベローズ部は従来の物より硬質な材料を使用しワーク移動時にしっかりと保持できるため、さらなる装置の高速化を実現できます。素材はFDA準拠したものをラインアップしているため、食品への対応も可能です。環境に配慮し、パーツの分別が簡単なため、廃棄処理がしやすくさらに素材は100%リサイクル可能です。
piCLASSICは従来のCLASSICシリーズからアップグレードされたCOAX®テクノロジーをベースとしたバキュームポンプです。幅広いアプリケーションに利用でき、今まで真空流量を確保するため犠牲にされていた重さやサイズの問題を解決できるよう設計され、従来のポンプに比べ、同サイズでも効率的に高流量を発生可能となりました。そのため、ロータリーベーンポンプを導入する際の様に、高価なバキュームタンクや真空バルブを用意する必要はなくなります。コンプレッサーエアーにて駆動するpiCLASSICは簡単に供給エアーのON/OFFが可能なため、真空が必要な時だけ発生させる使い方が可能となり、沢山のエネルギーをセーブすることが出来ます。
piFLOW®は化学など多くの業界で使用されるバキュームコンベアです。それは小型で、高い搬送能力を持っています。 このコンベアは従来のメカニカル式コンベアに比べ、メンテナンス頻度が少なく粉塵が飛散しません。 その他の利点としてバキュームポンプは最も効率よく真空を発生させるCOAX®テクノロジーを採用しています。
piLEAN™ - エネルギー浪費の抑制をコンセプトとして設計されています。piLEAN™ は最高の性能と効率の最適化により、アプリケーションの解決策を見出す最良の方法です。ゆえに、最新技術を用いた無駄のない設計となっています。piLEAN™ による解決策は、特定のパラメータに基づき、サクションカップ・バキュームポンプ・および圧縮空気の制御を行う、理想的な組合せです。
piSAVE optimize – an optimized energy saving product for air-driven vacuum pumps/ejectors in virtually any type of vacuum application. piSAVE optimize automatically adjusts the pumps supplied pressure based on the application. Only the amount of compressed air required will be used without sacrificing speed or performance.
piLEAN™ - エネルギー浪費の抑制をコンセプトとして設計されています。piLEAN™ は最高の性能と効率の最適化により、アプリケーションの解決策を見出す最良の方法です。ゆえに、最新技術を用いた無駄のない設計となっています。piLEAN™ による解決策は、特定のパラメータに基づき、サクションカップ・バキュームポンプ・および圧縮空気の制御を行う、理想的な組合せです。
piGRAB – 容器や、割れやすいワークを優しく取り扱うための解決策です。piGRAB は真空により掴む動作を行う、機械式のグリッパーに替わる最も費用効率の良い方法です。また、真空により、掴み / トルクを制御しているため、単純な空圧式のタイプよりも、より優しくワークを取り扱うことができます。最大の利点は、ガラス製品や卵などの非常に繊細な製品を、破損の危険を冒すことなく取り扱うことができるという点です。
piCHIPは装置組込用に開発された非常に軽量な小型真空ポンプです。本製品は非常に簡単に搭載が可能です。piCHIPはクリーンルームでのご使用に理想的で、静寂を保った運転が可能です。医薬、電子産業に使用する機器に最適で、導入が簡単にできます。
piSECUREは、真空源を分散化することにより、リークの無いワークを吊り上げている際、供給源が突然シャットダウンした時でも安全を確保します。安全機能として、独立したノンリターンバルブ(チェック弁)を搭載しています。たとえば、piSECUREを使用することにより、高価な製品をロボットなどで扱う時、突然の停電などで製品を落下することを防げるので非常に優位性があります。本製品はリークの無い製品に適合します。たとえば車のボディーやガラスの搬送などに適しています。
ピアブバキュームコンベアに使用する piPREMIUM ポンプのバリエーションが増えました。サイズの大きなモデルの登場で、既存の機種で対応できなかった搬送量、搬送距離への対応が可能となります。piPREMIUMポンプを搭載したバキュームコンベアpiFLOW®pモデルは医薬、食品業界での様々な要求に適合し、理想的な輸送方法となります。
piCOMPACT® is an ejector family with integrated controls, so called compact or ”all-in-one” ejector unit. It is a stackable platform with the possibility to mount several units in the same manifold and have common pneumatic and electrical connections. By working at low feed pressure and maximizing the utilization rate of the compressed air, the COAX® ejectors reduce energy consumption for manufacturers while increasing productivity and reliability.
Value Line® – Good performance at a value price. 本製品は、基本的なアプリケーションに適しています。機械の速度があまり速くないもの、吸着表面が特殊でないものに適しています。容器あるいはカートンの吸着に適しています。その 他のアプリケーションとしては、金属成形機 (レーザー切断、ウォーター ・ ジェット、パウチングなど)、またはシートのロード/アンロード、並べ替えのための機器、インジェクションモジュールからの取り出しなどがあります。
piFLOW®t – This is a vacuum conveyor when a premium technology is needed especially to handle tablets or fragile products in the food, nutraceutical and pharmaceutical industries. It is designed with a Stainless Steel body (ASTM 316L) and meet the very high hygienic demands of FDA. Piab conveyors are ATEX Dust compliant.
The key to handling tablets gently is speed. In order to keep tablets intact throughout the entire conveying system it is vital to maintain a controlled low speed. The innovative piGENTLE® technology was designed to enable a low and constant speed of the tablet transfer, regardless of the amount of tablets in the pipeline. It is also independent of the size, shape, or weight of tablets or capsules.
タビー(スウェーデン):スマートセンサーやアクチュエータ通信の時代に対応するため、Piab のプレミアム製品であるオールインワンタイプ真空エジェクタープラットフォーム「piCOMPACT®23」では、汎用の入力/出力(IO)テクノロジー「IO-Link」が新たにオプションとして提供されます。IO-Link は汎用通信技術としてあらゆるフィールドバスと通信できるため、生産環境内の異なるシステム間を無理なくリンクさせる事が可能になります。
piab社はイタリアを本拠地としたバキュームグリッパーの市場を牽引するKenos社を買収しました。Kenos社は包装、木材、食品などの多種のアプリケーション向けにグリッパーの設計製作を行っています。
piINLINE®plus and piSTAMP are small light-weight decentralized vacuum ejectors that use the patented COAX® technology inside. They are ultra-lightweight decentralized vacuum generators, some of them with integrated release mechanisms in minimized packages.They can all be mounted directly on a hose close to the suction cup (or point of suction).
Piab は、真空技術に基づいたリフト機器の大手メーカーである、スウェーデンをベースにするVaculex を傘下としました。30年の経験を持つVaculexは、 荷物の取り扱い、梱包、流通および物流などで利用する、人間工学に考慮したリフトシステムを設計、製造および販売をしております。
食品業界と製薬業界における工場の製造工程をより安全な環境にするために、弊社のpiFLOW®pバキュームコンベアシリーズにウェット・イン・プレース機能(WIP:Wet-In-Place )が追加されました。
Piabは、メカニカルグリッパーとロボットアームのツーリングシステム開発のリーディングカンパニーであるSAS Automation社(米国)を傘下に収めました。SAS Automation社の製品が追加されることで、グリッパー関連の製品ラインナップがさらに充実したものになります。
Piabは、ドイツに本社を置くFEBA Automation社を傘下に収めました。同社は、製造業界向けにロボットグリッピングソリューションを提供する開発メーカーです。
Piabは協働ロボット市場に向けて特別設計されたアームエンドツール(EOAT)piCOBOT®を発表します。弊社独自の真空技術を取り入れ、効率性と生産性、作業環境を改善するpiCOBOT®は、業界認定のプラグ&プレイシステムにより、最新の協働ロボット(コボット)に接続可能です。
piLIFT® SMARTは、より賢く、よりエネルギー効率が良く、より静かで人間工学的な設計になったインダストリー4.0対応の真空リフターです。
PiabはSMART機能を備えた新世代のpiCOMPACT®23を販売します。piCOMPACT®23 SMARTは、IO-Link機能を搭載できるIndustry 4.0向けの真空発生器です。標準の24V IOまたはIO-Linkのいずれかで動作するスマートでコンパクトなこのオールインワンエジェクターは、未来のスマート工場のニーズに応える準備が整っています。従来はオプションとして追加提供されていたIOリンク機能が、標準オプションとして含まれるようになりました。汎用入出力(IO)通信技術であるIO-Linkは、センサーとアクチュエーター間のポイントツーポイントリンクを提供します。あらゆる種類のフィールドバスとも使用でき、ユーザーがプラント内の異なるシステムと容易にリンクできるようにします。
piSOFTGRIP®は、特に食品産業のオートメーションでの使用を想定して開発されました。変わった形をしたものや表面が不規則なもので、軽量かつデリケートなワークを把持することが可能です。食品産業以外にも、玩具などの小型で不規則な形状のワークのビン・ピッキングなどにも利用できるポテンシャルを持ったグリッパーです。
piFLOW®p SMART は、様々な種類の素材を扱い、頻繁に搬送素材を切り替える必要がある産業のお客様に最適な自己最適化
バキュームコンベアです。 特に搬送素材の迅速な切り替えによる時間とコスト削減のメリットを大きく得られる食品、製薬業界のお客様にとって理想的なコンベアとなるでしょう。 新しい搬送サイクルごとに、piFLOW®p SMART は最適な流量率になるよう自動的にプロセスを調整し、機械学習することでその製品名に相応しいスマートな活躍をします。