PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
Piabは1951年に設立されて以来、革新的なグリッピング、リフティング、搬送ソリューションを提供することで世界各国のオートメーション産業に貢献してきました。私たちが理想とするのは、資源が無駄にならず、人々が安全に働けるオートメーション化された世界です。Piabは現地法人と販売店ネットワークを通じて、世界100か国以上でグローバルに事業を展開し、お客様の作業環境の改善を支援しています。全従業員数は650人、2019年の売上高は15億クローナを達成しました。2018年から、PiabはInvestor AB傘下のPatricia Industriesのグループ企業です。