Vai al contenuto

Aiutami a scegliere
Numero item: 3150269 2 Varianti

Calotta F15MF Poliuretano

Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.

Maggiori informazioni

Varianti

Caratteristiche

Non sei sicuro di cosa hai bisogno?

Usa la nostra guida per ottenere dei consigli o lasciaci i tuoi dati e ti contatteremo!