Le ventose BGX sono state appositamente sviluppate per prelevare sacchetti in plastica sottili e fragili. Il labbro sottile sigilla in modo eccezionale anche a bassi livelli di vuoto. Le ventose sono realizzate in silicone blu, approvato dalla FDA e dall’UE per il contatto diretto con alimenti e sono ideali per applicazioni ad alte e a basse temperature. Prodotte in corpo unico, le ventose BGX forniscono una tenuta sicura e stabile del prodotto in applicazioni robotizzate veloci e molto veloci. Con due soffietti, quando si preleva il prodotto, è possibile compensare le diverse altezze e le superfici irregolari, garantendo ulteriormente una presa sicura e forte. Grazie a tre diverse taglie e sei attacchi rapidi in alluminio, la ventosa può essere configurata in base alle esigenze individuali e contribuire ad ottimizzare l’automazione delle applicazioni di movimentazione dei sacchetti, incrementando la velocità di prelievo.
Maggiori informazioniThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?