Le ventose rettangolari sono raccomandate per la movimentazione di oggetti lunghi e stretti, quando è richiesta la massima forza di sollevamento. Le ventose rettangolari a soffietto sono particolarmente adatte per i prodotti confezionati in flow pack, come le barrette snack, e quando è richiesta una compensazione di altezza. È disponibile un attacco girevole opzionale per un facile posizionamento della ventosa. Le ventose sono realizzate in Duraflex®, un materiale speciale che abbina l'elasticità della gomma all'elevata resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia segni sugli oggetti movimentati e ha una notevole memoria elastica.
Maggiori informazioni0
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?