Migliaia di ventose sono pronte per ottimizzare la vostra macchina. piGRIP® è un concetto unico di ventose modulari con singole parti ottimizzate per la presa, il sollevamento e la compensazione dell'altezza. Inoltre, l'ampio assortimento di attacchi semplifica l'installazione sia su nuove macchine che per la sostituzione di ventose esistenti. Gli attacchi sono disponibili sia in versione filettata che a calzare. piGRIP® è dotato di 1, 3 e 6 soffietti stabili e robusti che consentono di aumentare la velocità delle macchine. Grazie alle pareti sottili, si comprimono più velocemente e con una minore forza ed energia. Non ultimo, la resistenza del materiale assicura una capacità di sollevamento superiore del 30-50% rispetto alle ventose convenzionali simili. È disponibile un disco ad alta filtrazione all'interno dei soffietti che trattiene la polvere e le impurità, aumentando l'affidabilità del sistema. È disponibile anche un filtro a rete nell'attacco. Il labbro giusto assicura una presa eccellente praticamente in qualsiasi applicazione. È possibile scegliere tra i labbri standard da 60° shore a quelli morbidi ed estremamente flessibili da 30° shore. Sono inoltre disponibili labbri specifici per la movimentazione di sacchetti e pouches. Ulteriore opzione, i labbri in spugna tecnica per oggetti con superfici irregolari difficili da manipolare con le ventose tradizionali.
Maggiori informazioni0
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?