Questo è un conveyor base, ampiamente utilizzato nell’industria generale e talvolta anche nell’industria chimica. Dispone di un’elevata portata pur avendo dimensioni ridotte. Questo conveyor viene spesso utilizzato come alternativa ai tradizionali trasportatori meccanici quando occorre eliminare polverosità o ridurre la manutenzione. Un altro vantaggio è che la pompa di cui è dotata si basa sulla tecnologia COAX® che è il metodo più efficiente per produrre il vuoto. Capacità di trasporto fino a 7,5 ton/h. Tutti i conveyor sono disponibili con una pompa pneumatica o con una pompa elettromeccanica.
Maggiori informazioni0
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?