These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
Maggiori informazioniThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 1,83 | 5,9 | 3 | 2 | 1,3 | 0,73 | 0,58 | 0,43 | 0,32 | 0,18 | 0,03 | 95 |
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Tempo di evacuazione (s/l) per raggiungere diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 1,83 | 0,022 | 0,062 | 0,12 | 0,22 | 0,37 | 0,57 | 0,84 | 1,2 | 2,2 | 95 |
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?