These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
Maggiori informazioniPressione di alimentazione | Consumo d'aria | Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 4 | 5,1 | 3,5 | 2 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,81 | 0,43 | 0 | 0 | 75 |
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Tempo di evacuazione (s/l) per raggiungere diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 4 | 0,023 | 0,053 | 0,1 | 0,16 | 0,23 | 0,33 | 0,5 | 0 | 0 | 75 |
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
Usa la nostra guida per ottenere dei consigli o lasciaci i tuoi dati e ti contatteremo!
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?