Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” makes selection, sizing and installation of a vacuum system easier. With a VGS™ you will enjoy the benefits of a more cost-efficient and reliable decentralized vacuum system.
Maggiori informazioniPressione di alimentazione | Consumo d'aria | Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,72 | 1,22 | 1,03 | 0,78 | 0,52 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0,6 | 0,84 | 1,34 | 1,15 | 0,96 | 0,7 | 0,45 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Tempo di evacuazione (s/l) per raggiungere diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,72 | 0,089 | 0,199 | 0,353 | 0,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0,6 | 0,84 | 0,08 | 0,175 | 0,296 | 0,47 | 0,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?