Feedback

Choose your language

Close

Pompe a vuoto p piCLASSIC Si32-3 piSAVE optimize

RPC Tedeco Gizeh ha risparmiato energia ed ha ridotto i costi di manutenzione

Scenario

RPC Tedeco Gizeh è un produttore leader di bicchieri termoformati. Cymru Automation, partner di Piab, collabora con RPC a numerosi progetti per il miglioramento dei processi. L'ultimo di questi progetti era volto a sostituire le pompe elettriche a palette con le pompe Piab, al fine di risparmiare energia e ridurre i costi di manutenzione.

Soluzione

Il personale di Piab e Cymru Automation hanno fatto visita allo stabilimento per analizzare il funzionamento delle macchine AMAX impiegate per creare il vuoto necessario per abbassare i cartoni durante il confezionamento dei bicchieri. La soluzione consiste nella sostituzione delle pompe per vuoto, che rimanevano sempre in funzione, con le pompe per vuoto Piab  piCLASSIC Si32-3 equipaggiate con la funzione di risparmio energetico piSAVE. In questo modo, può essere creato il livello di vuoto ottimale solamente quando necessario e non si consuma più energia del necessario. Inoltre, l'assenza di palette da sostituire o sottoporre a manutenzione dovrebbe garantire una netta riduzione dei costi di manutenzione.

 

Risultato

  • Il risparmio annuale per macchina rispetto alla soluzione originale è di 1.430 €, pari all'83%.
  • Non è richiesto alcun fermo macchina per la manutenzione programmata.

“La pompa Piab funziona alla perfezione ormai da diverse settimane. Ora ci apprestiamo ad applicare la stessa soluzione anche alle nostre altre macchine AMAX e prevediamo di sostituire le pompe elettriche con pompe Piab anche per altre macchine e applicazioni”, afferma Steve Robinson, Direttore Tecnico di RPC Tedeco Gizeh.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci