If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

Vaculex TP in TNT Express

Movimentazione dei pacchi in TNT Express

Scenario

TNT Express è una delle aziende leader a livello mondiale nel settore delle spedizioni urgenti e dal maggio 2016 è di proprietà di FedEx. Ogni giorno, TNT Express effettua quasi un milione di consegne, da semplici pacchi e documenti alle merci pallettizzate. L'azienda offre servizi di trasporto aereo e su strada in Europa, Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico, America Latina e America Settentrionale.

In passato, TNT registrava problemi di lesioni da sollevamento manuale, con conseguenti assenze per malattia e costi di riabilitazione. Nell’ambito di un Programma di Salute e Sicurezza a livello mondiale, la sfida era trovare un ausilio di sollevamento in grado di mantenere o aumentare velocità e produttività di sollevamento.

L'ausilio di sollevamento doveva essere in grado di movimentare almeno il 75% dei pacchi. Inoltre, la soluzione doveva essere facile da usare e adattabile sia ad operatori destri che mancini.

Soluzione

Per aumentare velocità e produttività, in TNT Express sono stati installati diversi Vaculex® TP. 

Risultato

Dopo l'installazione di diversi Vaculex® TP in TNT, le lesioni si sono ridotte al minimo. I sollevatori a tubo hanno mantenuto inalterate o aumentato velocità e produttività, in quanto i pacchi sono diventati più leggeri e facili da movimentare, a prescindere dalla forma o dalle dimensioni. Vaculex® TP permette di movimentare il 99% dei pacchi in tutta facilità.

Thomas Engman, Direttore Operativo di TNT in Svezia: “Vaculex® è stato l’unico fornitore ad offrire un sistema di sollevamento che non riducesse la produttività. Inoltre, grazie anche all’ottimo rapporto di collaborazione, i sollevatori funzionano ancora meglio del previsto. TP è facilissimo da usare, anche per i principianti. Inoltre, i vantaggi ergonomici di TP sono anche economici poiché diminuisce le assenze per malattia e riduce i costi di riabilitazione, nonché permette di attrarre e mantenere gli operatori più qualificati.“

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci