Feedback

Choose your language

Close

Manipolazione sicura vetro

Una soluzione più versatile per movimentare le lastre di vetro in tutta sicurezza

Scenario

Un grande produttore di vetro polacco era alla ricerca di una soluzione in grado di ridurre i costi di produzione dovuti alla sostituzione frequente degli eiettori, che si intasavano a causa della scarsa durata delle ventose. Inoltre, il nuovo sistema sarebbe dovuto essere più sicuro e in grado di mantenere una presa salda di una lastra di vetro almeno per 5 minuti in caso di interruzione di corrente o guasto.

Soluzione

La soluzione proposta prevede una pompa per vuoto Piab P3010 con una valvola di non ritorno per controsoffio e le ventose piane di grandi dimensioni XLF200. I flap installati sulle cartucce della pompa proteggono l'attrezzatura in caso di interruzione di vuoto e la valvola di non ritorno garantisce la tenuta del sistema in depressione. Inoltre, l'aggiunta di filtri nella pompa riduce significativamente il rischio di guasti al sistema.

Risultato

L'uso delle pompe per vuoto Piab consente di sostituire velocemente le cartucce per vuoto COAX® in caso di intasamento della pompa. Questa nuova soluzione riduce significativamente il costo dei ricambi necessari. Inoltre, le ventose XLF presentano una durata superiore rispetto alle precedenti, mentre i doppi labbri assicurano una sicurezza operativa estremamente elevata del gripper.

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci