Feedback

Choose your language

Close

Vaculex TL in Berendsen

Miglioramento dei servizi di lavanderia in Berendsen

Scenario

Berendsen è l'azienda leader nei servizi di lavanderia in Danimarca, Svezia e Norvegia. Inoltre, occupa anche una posizione preminente nei Paesi Bassi e un'ottima posizione nel mercato tedesco degli ospedali e delle case di cura. L'azienda è di proprietà di The Davis Service Group Plc, fornitore leader di servizi di supporto con sede nel Regno Unito.

Smistamento di sacchi di lavanderia con peso fino a 35 kg (77.8 lb). Sollevamenti frequenti da un'altezza inferiore al ginocchio oltre le spalle.

Berendsen doveva risolvere diversi problemi:
Gli operatori riscontravano difficoltà a sollevare i sacchi pesanti, con conseguenti lesioni da sforzo ripetuto. L'azienda registrava anche altri tipi di lesioni provocate da oggetti estranei all'interno dei sacchi di lavanderia come coltelli, rasoi, lame e aghi. Inoltre rappresentava un pericolo anche il contatto con altro materiale contaminato da fluidi corporei.

Soluzione

Per semplificare il lavoro degli operatori è stato installato Vaculex® TL.

Risultato

Dopo aver installato il primo Vaculex® TL nel 1999 in Svezia, ora Berendsen ha installato Vaculex® TL in Svezia, Norvegia e Paesi Bassi. Con Vaculex® TL, gli operatori possono svuotare facilmente il sacco appeso a una fune, anziché estrarre la biancheria dal sacco. I vantaggi sono evidenti: rischio minimo di lesioni da sforzo ripetuto e taglio, minore rischio di infezioni, maggiore produttività, considerevole riduzione dei costi e del consumo energetico nonché facilità d'uso.

Magnus Arnedal, Direttore Operativo di Berendsen in Svezia: "In passato, Berendsen ha provato diversi ausili al sollevamento per la movimentazione dei sacchi di lavanderia, con risultati di vario tipo. Vaculex® TL è il primo ausilio al sollevamento ad essere utilizzato spontaneamente dal personale e rappresenta indubbiamente la migliore soluzione possibile. Dopo due anni d'uso dei sistemi di sollevamento, siamo estremamente soddisfatti e possiamo sicuramente consigliare Vaculex® TL".

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci