Feedback

Choose your language

Close

SuccessStory MillboardP5010

Mantenere i costi e ridurre significativamente i fermi macchina

Premessa

Millboard è un'azienda che produce tappeti di poliuretano per il commercio e per uso domestico. Una tipica applicazione dei i loro prodotti sono i giardini di hotels e ristoranti. Il vantaggio dei tappeti di poliuretano rispetto ai tavolati di legno è che non hanno bisogno di alcuna manutenzione, laddove i tavolati di legno devono essere trattati una volta all'anno. Stavano però riscontrando un grosso problema sulla linea di destampaggio. Poichè i tappeti sono rigidi, l'unità di estrazione a vuoto non forniva flusso di aspirazione sufficiente a far fronte alle perdite nelle zone gretolute e di conseguenza le ventose non riuscivano ad effettuare l'estrazione dallo stampo. Si verificarono molti episodi durante l'anno prima che la pompa si rompesse.

Soluzione

La soluzione fu l'installazione della pompa del vuoto Piab P5010. La pompa del vuoto esistente era dotata di un controsoffio e vacuostato incorporato. Abbiamo proposto di mettere in competizione il nostro prodotto. La soluzione Piab con la tecnologia COAX® dimostrò di essere molto affidabile e la produttività fu migliorata grazie all'eliminazione dei fermi macchina dovuti all'incapacità dell'altra pompa di far fronte alle perdite.

Risultato

Il cliente sta giovando dei vantaggi ottenuti dalla significativa riduzione dei costi di manutenzione e dall'eliminazione dei fermi macchina. Il cliente è molto soddisfatto della garanzia di 5 anni offerta da Piab sui propri prodotti. Le altre pompe di vuoto hanno un solo anno di garanzia. Ancora più importante, la soluzione Piab non falliva nell'alzare il prodotto. Il costo dell'altra pompa di vuoto si aggirava sui £450 ed ogni ventosa era dotata di una pompa. Il costo del prodotto Piab con il controsoffio e vacuostato integrato era di circa £410. La pompa Piab funziona con due ventose. Il cliente risparmia circa £490 all'anno per unità. Il cliente sostituirà con pompe Piab le unità che di volta in volta si romperanno. Inoltre per ottenere ulteriori riduzioni di costo il cliente può provare ad utilizzare la pompa Piab a quattro ventose.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci