Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
Il cliente realizza prodotti chimici per materiali avanzati. Il processo di fabbricazione prevede diversi passaggi, uno dei quali è il trasferimento di acido Taconic in un reattore. Il cliente in precedenza sollevava un supersack di prodotto 6 metri (20 piedi) sopra il livello del suolo verso l'ingresso del reattore e un operatore stava vicino per aprire il prodotto al fine di riempire i reattori.Questo richiedeva molto tempo, generava molta polvere ed era un'operazione pericolosa in termini di sicurezza ed ergonomicità per l'operatore.
La richiesta del cliente è un sistema di base per il trasporto di polveri / granuli da un saccone mediante un conveyor Piab con una valvola deviatrice che distribuisca i materiali nei reattori. Prelievo tramite un adattatore di alimentazione Piab da una stazione di svuotamento sacchi. Il nuovo sistema integra uno scaricatore di sacchi, valvola deviatrice ed un conveyor Piab piFLOW®p dotato di adattore di alimentazione per trasferire il prodotto da terra ai reattori non compromettendo la salute e sicurezza degli operatori.
Il cliente ha deciso di scegliere Piab basandosi sull'esperienza positiva precedente e sulla base di criteri qualitativi. Il design Piab a tenuta di polvere per ridurre il rilascio di prodotto in atmosfera, con un ambiente di lavoro più sicuro e meno spreco di prodotto. L'adattatore di alimentazione permette al cliente di prelevare direttamente il prodotto dal sacco, contribuendo a garantire un ambiente di lavoro sicuro.