Feedback

Choose your language

Close

P6040 main image

Produttore di mobili intende migliorare le condizioni di lavoro

Scenario iniziale

La società stava cercando di risparmiare sui costi di gestione e di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori riducendo il rumore. Verco Office Furniture Ltd nel Buckinghamshire, Regno Unito, segue una politica ambientale ecosostenibile e tali benefici migliorano l'emissione di gas serra inquinanti. Le loro macchine erano equipaggiate con pompe del vuoto elettriche le quali erano rumorose, generavano molto calore ed erano costose da gestire e mantenere.

Soluzione

Utilizzando due pompe per vuoto Piab P6040 con tecnologia COAX® ad alta efficienza, anziché una pompa elettrica per tenere bloccate le parti di legno sul tavolo della fresatrice, siamo stati in grado di offrire una soluzione più efficace. La pompa P6040 è silenziosa durante il funzionamento e non genera calore; l'operatore avrebbe potuto lavorare in un ambiente di lavoro pulito, confortevole e tranquillo. E, soprattutto, sarebbe stata usata meno energia riducendo i consumi elettrici.

Risultato

Rispetto alle pompe per vuoto con motore elettrico, l'unità P6040 raggiunge un livello maggiore di vuoto, con una portata maggiore, velocizzando il processo di evacuazione. Il tempo ciclo in cui opera la P6040 è pari al 10% del tempo ciclo, questo permette un risparmio energetico sull'alimentazione di aria compressa e un rapido ritorno dell' investimento.

Mick Pitwell di Verco Office Furniture Ltd ha affermato:

"La soluzione Piab permette la generazione del vuoto ad alto rendimento rispetto ai generatori esistenti. Ha ridotto i costi di energia, l'impatto ambientale e l'installazione è priva di manutenzione rendendo la soluzione la scelta ideale."

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci