Feedback

Choose your language

Close

All-Fill

Piab raggiunge maggiori prestazioni con All-Fill

Contesto

All-Fill è un OEM globale che produce linee integrate e macchine di riempimento. La necessità era quella di una soluzione affidabile per trasferire una polvere fine sul sistema automatizzato di riempimento sacchi. Il requisito era la massima semplicità per trasferire il prodotto ad una dispositivo di dosaggio a doppia testa.

A causa del limitato budget a disposizione, Piab ha offerto un solo conveyor per la'pplicaizone della All-Fill che scaricava il prodotto nelle due tramogge tramite uno deviatore a due falde. Questo ha ridotto i costi evitando l'istallazione di due conveyor e di una linea di trasporto aggiuntiva.

Soluzione

Grazie all'offerta del conveyor piFLOW®f  che tecnicamente soddisfava i requisiti del cliente e le normative FDA e ATEX, All-Fill ha integrato il conveyor Piab sulla macchina esistente riducendo al minimo le modifiche necessarie.

 

Risultato

L'istallazione del piFLOW®f è stata molto veloce grazie ai ridotti tempi di consegna.

All-Fill e Piab hanno instaurato un rapporto di collaborazione a lungo termine dove Piab è la stata la prima scelta per il progetto in cui anche l'utilizzatore finale ha espresso il proprio apprezzamento.

L'altezza richiesta in questa applicaizone era maggiore rispetto alle altre istallazioni All-Fill’s ma i requisiti sono stati rispettati grazie al covneyor piFLOW® che ancora ora sta svolgendo egregiamente il proprio servizio. Il consumo atteso di aria compressa è stato ridotto del 30% usando un solo conveyor. La semplicità e l'eliminazione di dispositivi trasporto meccanico al livello del terreno a permesso al cliente il pieno accesso alla macchina senza la necessità di rimuovere parti dell'impianto.


Prodotti correlati

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci