Feedback

Choose your language

Close

Vacuostati Piab

Vacuostati versatili che trovano applicazione

Data 14/03/2016

Vacuostati a basso costo in miniatura trovano applicazione in sistemi di vuoto decentralizzati.

Taby, Sweden – Appositamente progettati per facilitare il rilevamento del vuoto nei sistemi basati su eiettori decentralizzati, i vacuostati Piab miniaturizzati  VS4015/VS4016 e VS4118/VS4128 sono sempre più popolari a causa del loro basso costo, di piccola dimensione, peso ridotto, e semplicità di installazione.

"Questi unici vacuostati preimpostati offrono il vero plug & play, e sono stati specificamente sviluppati per aiutare i produttori per beneficiare appieno dei vantaggi offerti dai sistemi di vuoto decentralizzati basati su, per esempio, compatti eiettori Piab - minore consumi di energia , miglioramento del flusso, migliori tempi di risposta, con dimensionamento semplificato, l'aumento della produttività, e molto di più ", dice Josef Karbassi, Vice Presidente della Divisione Automation Piab.

Disponibili sia con innesto rapido che con cavi di collegamento, i vacuostati sono estremamente versatili e molto facili da usare in applicazioni con rilevamento di vuoto. Inoltre è disponibile un connettore a T, consentendo a più vacuostati di essere collegati in serie ad una uscita comune. I robusti vacuostati con uscita digitale vengono consegnati pre-settati, eliminando ogni rischio di errore umano durante l'installazione o il funzionamento. Sono disponibili in due diverse versioni - la plastica VS4015 / VS4016 o in metallo VS4118 / VS4128.

"La versione in plastica è ultra-leggera ed è adatta, ad esempio, in applicazioni robotiche il cui peso è di importanza critica. È anche molto economico rispetto alle soluzioni alternative. La versione in metallo è più robusta, e si è dimostrata un successo immediato all'interno del settore dell'auto, dove sta rapidamente diventando uno standard di settore ", spiega Karbassi.

I vacuostati in metallo sono disponibili con connettore standard M12  maschio-femmina, richiesto nel settore auto. Inoltre, i vacuostati inmetallo hanno un design compatto con un raccordo angolare girevole 90 ° per una facile installazione.

 

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci