Feedback

Choose your language

Close

Ventose Piab per alimenti

Prelievo di singole praline di cioccolato

Data 13/09/2016

13 nuove ventose approvate per contatto alimentare per un prelievo diretto versatile e igienico degli alimenti.

Täby, Svezia – Piab si appresta a introdurre una nuova serie di ventose per contatto alimentare ideali per il prelievo diretto di qualsiasi prodotto alimentare, dalle praline di cioccolato ai bastoncini di pesce. La serie prevede un totale di 13 ventose con soffietti a forma di imbuto e labbri estremamente sottili per una presa eccellente sui prodotti alimentari con superfici irregolari. Il corpo stabile e il grande foro di passaggio assicurano una presa estremamente stabile dei prodotti, anche a velocità elevata e in sistemi caratterizzati da una elevate accelerazioni.

Progettate in conformità alle normative igieniche più rigorose, le ventose per contatto alimentare Piab sono prive di cavità in cui si possono accumulare polvere e sporcizia e sono realizzate in materiali per contatto alimentare conformi ai regolamenti FDA e 1935/UE. Inoltre, ventose e raccordi sono compatibili con i metal detector disponibili sul mercato e, grazie al colore blu, possono essere rilevati facilmente dai sistemi di ispezione visiva utilizzati nel settore alimentare. L'intera gamma di ventose è disponibile in silicone blu, rilevabile e approvato per contatto alimentare, mentre le ventose ovali sono disponibili in silicone trasparente non rilevabile per contatto alimentare. Le ventose ovali rappresentano una soluzione ideale per i prodotti oblunghi di piccole dimensioni o per le buste doypack.

“La chiusura dei soffietti sulle ventose richiede un livello di vuoto minimo. Questo è un aspetto particolarmente importante, in quanto un livello di vuoto elevato può compromettere o addirittura rovinare del tutto i prodotti alimentari più delicati. Inoltre, il livello di vuoto estremamente basso è ideale per pompe a canali laterali”, commenta Josef Karbassi, Vice Presidente della Divisione Automazione di Piab.
Tutte le ventose sono disponibili con raccordi in acciaio inox (316L) e, ad eccezione di quelle ovali, anche con raccordi per contatto alimentare rilevabili in plastica blu. In alcuni modelli, i raccordi sono realizzati in due parti facilmente separabili. Per la massima igiene, Piab ha optato per i filetti maschi, che agevolano anche la pulizia dei raccordi. Inoltre, sono disponibili diverse opzioni per ogni dimensione. Le ventose per prodotti da (B-BL) possono essere dotate anche di clip di fissaggio specifiche per gli smodellatori. Realizzate in materiale per contatto alimentare rilevabile di colore blu, le clip di fissaggio sono disponibili in tre dimensioni differenti, ma con lo stesso tipo di aggancio.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci