Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT® MICRO

Nuove importanti opzioni per l’eiettore con controlli integrati più veloce al mondo

Data 13/02/2015

Piab presenta due nuove importanti opzioni per la famiglia piCOMPACT®, il primo sistema di eiettori con controlli integrati montati su manifold, presente sul mercato che si basa sulla tecnologia COAX®, a basso consumo energetico.

La prima opzione è una porta di collegeamento con connettore M8 standard a 6 pin. Questi robusti connettori filettati supportano una maggiore forza di trazione sul collegamento e sono adatti per applicazioni soggette a movimenti e vibrazioni, come quelle robotizzate. La seconda opzione è una valvola di scarico dell’aria con alloggiamento conforme ai requisiti delle aree a contaminazione controllata (camere bianche o “clean room”). Durante lo scarico dell’aria convogliata, questa valvola impedisce di fatto che si verifichino perdite d’aria o di particelle dall’unità. L’unità è conforme ai requisiti delle “clean room” (classe ISO più alta) e può essere utilizzata in camere che devono soddisfare gli standard delle norme ISO 14644.

I prodotti della famiglia piCOMPACT® sono più piccoli e più leggeri rispetto agli eiettori tradizionali, con una conseguente riduzione del peso totale dei sistemi di movimentazione basati sulla generazione del vuoto. Con questo design innovativo, i sistemi del vuoto supportano azionamenti più veloci consentendo quindi un incremento della capacità produttiva.

Gli eiettori piCOMPACT® per la generazione del vuoto sono disponibili in una vasta gamma che si adatta a un’ampia varietà di sistemi, inclusi quelli che richiedono pressioni di alimentazione particolarmente basse o livelli di vuoto molto alti. Gli eiettori compatti, inoltre, possono essere facilmente integrati nelle linee di produzione esistenti senza richiedere modifiche, nonché configurati rapidamente per soddisfare esigenze di produzione personalizzate.

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative per il vuoto che da un lato aumentano l'efficienza energetica e la produttività e, dall'altro, migliorano l'ambiente di lavoro degli utilizzatori del vuoto in ogni parte del mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 50 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci