Feedback

Choose your language

Close

Piab XLF - Ventose Extra Large

Ventose Extra Large

Data 29/03/2012

Le ventose XLF sono state progettate per la manipolazione di lastre nei settori del vetro e del metallo.

Le ventose sono disponibili nei diametri compresi tra 150 e 300mm. La parte in gomma calza su un supporto in alluminio che presenta una sagoma di accoppiamento sicura. La ventosa più piccola, diametro 150 mm, viene fornita con un foro centrale di connessione. Le taglie più grandi hanno una connessione "fuori centro" per facilitare il montaggio su profili. Le ventose presentano una speciale tassellatura che aumenta l'aderenza sulla superficie durante le manipolazioni con ventose in posizione verticale.

Catalogo online
Cartella stampa
Brochure - Soluzione sicura per la manipolazione di lastre

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci