Feedback

Choose your language

Close

PR BX cups

Presentazione BX10P, BX15P e BX20P

Data 13/01/2011

Piab introduce tre nuove ventose nella rinomata gamma DURAFLEX® BX. Grazie al DURAFLEX®, un materiale poliuretanico resistente ed eleastico, Piab può offrire l'unico materiale in doppia durezza per ventose. Il materiale unisce un soffietto rigido e stabile ad un labbro flessibile con una grande capacità sigillante. Sono state studiate per applicazioni dove si possono verificare microperdite, ad esemprio per applicazioni dove una ventosa tradizionale non sarebbe l'ideale per manipolare l'oggetto. Grazie alla gamma DURAFLEX® BX è possibile manipolare scatole corrugate, legno, plastica con rilievi, in modo più efficiente che con le ventose tradizionali.

Con questi tre modelli Piab completa la gamma di ventose BX che ora comprende diametri da 10mm a 110mm. Tre nuove e piccole ventose BX che permettono agli utilizzatori di sfuttare anche nelle piccole applicazioni i ventaggi delle ventose DURAFLEX® BX.

Tutte le ventose BX sono disponibili in due versioni, una in singola durezza, completamente verde, oppure in doppia durezza con corpo verde e morbido soffietto giallo.

Grazie alla ventose BX i clienti possono incrementare la produttività e risparmiare energia attraverso:

  • Alta affidabilità della produzione - Con una migliorata capacità di tenuta rispetto ad una ventosa tradizionale, si riducono i tempi morti a causa della caduta del pezzo manipolato. Una buona capacità di tenuta è fondamentale per superfici irregolari, in rilievo o rugose. La memoria elastica del DURAFLEX® BX è eccellente, ed è utile in applicazioni dove una ventosa senza elasticità causa la perdita del pezzo manipolato.
  • Minor consumo di energia - L'extra capacità sigillante richiede un circuito del vuoto di taglia inferiore, con minor consumo di energia.
  • Velocità incrementata - Con una maggior capacità di tenuta la ventosa permette di far funzionare le macchine a velocità più alte.
  • Versatilità migliorata - Le ventose BX si adattano meglio a diversi materiali e permettono di essere usate nelle applicazioni più diverse.
  • Extra durata - Il poliuretano ha una vita più lunga, con una maggior resistenza all'usura.

Le piccole ventose BX, come le altre ventose BX più grandi, sono indirizzate ai settori dove è necessaria una grande capacità di tenuta su materiali porosi e su superfici irregolari come carta, scatole di cartone, legno, ecc. Molte applicazioni possono trovate nel packaging di prodotti di consumo come la formatura del cartone, manipolazione di scatole, pallettizzazione, depallettizzazione, caricatori rotanti, ecc.

Cartella stampa
Catalogo online

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci