Feedback

Choose your language

Close

piCLASSIC

piCLASSIC – Espandibile con una maggiore efficienza energetica

Data 16/05/2011

La nostra serie di pompe Classic è stata trasformata in piCLASSIC, equipaggiandola di cartucce COAX®, che consentono una maggiore efficienza energetica fino al 22%.

  • Efficienza energetica del 40% superiore rispetto ad una pompa a palette.
  • Disponibile in versioni con portate fino al 70% superiori rispetto alla precedente versione Classic.
  • Elevata portata iniziale.
  • Nessuna necessità di costosi serbatoi e valvole di vuoto per applicazioni su macchine ad alta velocità.
  • Facilità di controllo on/off, nelle applicazioni ad intermittenza per risparmiare energia.
  • Ridotto peso e nuovo design modulare.
  • Facilità d’installazione nei pressi del punto di applicazione per ridurre i costi energetici (ridotte dimensioni della pompa).
  • Ridotto numero di parti in movimento – virtuale assenza di costi per manutenzione e riparazione.
  • Il nuovo design agevola le operazioni di smontaggio e pulizia.
  • Le caratteristiche possono facilmente essere incrementate semplicemente aggiungendo delle cartucce (fino ad un numero totale di 6).
  • Disponibile anche con funzione addizionale energysaving per i circuiti a tenuta.

Cartella stampa
Catalogo online
Brochure
Manuali

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci