Feedback

Choose your language

Close

piCHIP

piCHIP

Data 26/03/2013

Semplificare l'integrazione

piCHIP è stata sviluppata per semplificare l'integrazione. Sono basate sulla tecnologia brevettata COAX®, il metodo più efficiente per creare il vuoto usando l'aria compressa. Grazie alle cartucce COAX® che sono due volte più veloci delle altre cartucce sul mercato e che hanno tre volte la porta degli eiettori convenzionali a partià di consumo di aria, le piCHIP sono in grado di fornire elevate prestazioni con pressione di alimentazione bassa o fluttuante.

Le dimensioni ridotte e il peso contenuto la rendono ideale per l'integrazione. E' disponibile con una o due cartucce con la stessa interfaccia.

Grazie all'elevata silenziosità le piCHIP sono ideali per l'uso in camera bianca. Settore medicale ed elettronico sono i più indicati per l'uso di questo articolo nelle applicazioni con vuoto.

Configura al piCHIP
Cartella stampa
Brochure
Manuali
Libro bianco – Optimize your efficiency (Ottimizzare l'efficienza)

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci