Feedback

Choose your language

Close

Nuove ventose Piab per il settore automotive

Piab lancia una nuova serie di ventose per il settore automotive

Data 02/11/2020

Piab è orgogliosa di introdurre una nuova gamma di ventose per il settore automotive per applicazioni rivolte all’assemblaggio di carrozzeria e componenti, nonché a linee di stampaggio a velocità medio-bassa.

La nuova linea di ventose supporta lo standard di settore per quanto riguarda dimensioni e interfacce, semplificando installazione ed utilizzo. Le ventose sono inoltre una buona alternativa anche per applicazioni al di fuori del settore automotive.

Tutte le ventose sono in Nitrile-PVC nero privo di silicone, 60 shore (A), un materiale resistente che fornisce una ventosa durevole ed economicamente vantaggiosa. Le ventose presentano dei rinforzi che assicurano attrito per resistere meglio alle forze di taglio durante l’utilizzo. Tutte le ventose presentano un inserto in alluminio, in modo che possiate applicare sia la vostra soluzione di attacco che utilizzare una delle opzioni fornite da Piab, incluso il sistema di connessione –“T-slot”. Le nostre ventose sono progettate per funzionare anche a bassi livelli di vuoto, offrendovi quindi una buona “riserva” di vuoto durante il sollevamento stesso.

PAB –Ventose a soffietto Piab Automotive Bellows (5 ventose, dimensioni 30-80 mm):

  • Progettate per le lamiere metalliche sottili del settore automotive
  • Adatte a superfici piane, irregolari/curve e impiegabili quando occorre una compensazione di livello, ad esempio nelle applicazioni di disimpilamento.
  • Progettate per manipolare sia superfici oleose che asciutte
  • Possono resistere a forze di taglio elevate.

PAF –Ventose piane Piab Automotive Flat (5 ventose, dimensioni 30-80 mm):

  • Progettate per superfici leggermente bombate o piane, quali lamiere metalliche presenti nelle applicazioni del settore automotive.
  • I rinforzi interni di queste ventose impediscono la deformazione degli oggetti più sottili.
  • Possono resistere ad elevate forze di taglio.
  • Progettate per manipolare sia superfici oleose che asciutte

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci