Feedback

Choose your language

Close

PR VacuumSwitch3ColourDisplay

Nuovo vacuostato con doppio display LCD

Data 22/02/2012

Vacuostato con display a tre colori per il controllo di circuiti del vuoto e risparmio di energia.

Dispone della modalità "power save" che permette un risparmio di energia fino al 30%. Inoltre ha la funzione blocco tasti per evitare modifiche di taratura non autorizzate o accidentali. Il tempo di risposta regolabile (2.5 – 1500 ms) rende più facile la taratura. Il vacuostato è marchiato CE e conforme RoHs.

Cartella stampa
Scheda tecnica

Manuale  – Controlli ottimizzati/Vacuum switch 3-colour digital display M8

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci