Feedback

Choose your language

Close

Piab compensatori di livello

Nuovi compensatori di livello

Data 18/01/2011

Il nuovo compensatore di livello LC permette un incremento della velocità dei cicli produttivi e riduce il rischio di danneggiamento degli oggetti manipolati più delicati e di diversa altezza.

La gamma consiste in 16 diversi compensatori di livello in 4 taglie: M5, G1/8”, G1/4” e G3/8”. Ogni gruppo ha connessioni maschio o femmina per il vuoto, ed è disponibile in due escursioni, per un totale di 16 modelli.

I compensatori di livello possono essere utilizzati per diversi motivi:

  • Compensare differenti altezze degli oggetti manipolati
  • Effettuare la presa su oggetti delicati senza danneggiarli
  • Effettuare un posizionamento sull'asse verticale senza eccessiva precisione
  • Assorbire urti e vibrazioni proteggendo gli altri componenti della mano di presa

Per aumentare la versatilità, la serie LC è compatibile con una vasta gamma di attacchi, inclusi quelli delle ventose modulari piGRIP®. Il compensatore è antirotazione e permette l'uso sia con ventose ovali che tonde.

Cartella stampa
Scheda tecnica

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci