Feedback

Choose your language

Close

piGRIP®

Introduzione piGRIP®

Data 04/05/2012

La nuova dimensione dei dispositivi di presa

Versatilità e produttività

Una ventosa modulare compatibile con la maggior parte delle macchine, che può essere ottimizzata per la manipolazione di qualsiasi materiale. piGRIP® dispone di differenti versioni di labbro, ottimizzati per diversi oggetti da manipolare, per garantire una corretta durezza / delicatezza, con una adeguata capacità di tenuta sul materiale. La combinazione dei robusti soffietti piGRIP® conferisce una sufficiente stabilità, in grado di sopportare rapide accelerazioni ed elevate velocità di sollevamento se confrontate alle ventose tradizionali.

Con le ventose tradizionali a singola durezza, dove il labbro ed i soffietti sono realizzati nello stesso materiale, è necessario trovare sempre un compromesso tra capacità di presa e velocità di manipolazione della macchina. Quella è ormai storia: utilizzando piGRIP®, la Piab lancia l’ultima efficiente innovazione nell’ambito dell’automazione.

Labbro piGRIP® per superfici calde

Il nuovo labbro è stato studiato per funzionare con alte temperature. Particolarmente indicato per l'industria dello stampaggio plastica quando è necessario estrarre dei particolari dallo stampo che sono molto caldi per via del ciclo continuo. Da ora garantisce vantaggi nei tempi ciclo rapidi e in alcuni casi il risparmio di energia dei sistemi di raffreddamento non più necessari.

Cartella stampa - Labbro piGRIP® per superfici calde
Configura la ventosa piGRIP®
Locandine

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci