Feedback

Choose your language

Close

Value Line® by Piab

Value Line® – Piab presentata una nuova gamma di prodotti

Data 31/03/2015

Piab è lieta di presentare una gamma di prodotti completamente nuova: Value Line® – Good performance at a value price.

Piab ha tradizionalmente focalizzato l’attenzione nello sviluppo dei propri prodotti diventando il leader di mercato nelle applicazioni che richiedevano elevate prestazioni. Attualmente Piab sta espandendo la propria gamma guardando anche alle applicazioni più semplici dove le velocità di manipolazione sono più basse e le superfici su cui effettuare la presa più regolari, come nel caso di formatura di scatole, manipolazione fogli di lamiera, stampaggio plastica, ecc. Le nuova gamma Value Line® coprende 21 ventose e 2 piccoli generatori di vuoto.

Le ventose sono disponibili in versione piana/concava, a soffietto e  soffietto lungo in diametro variabile tra 20 e 75mm. Il materiale a lunga durata TPE-U garantisce una grande resistenza all'usura.

Il piccolo e leggero generatore di vuoto può essere istallato direttamente sul tubo vicino al punto di aspirazione. Questa caratteristica permette ridotti tempi di evacuazione fondamentali su macchine con veloci tempi ciclo. L'eiettore inline è anche adatto a lavorare in camera bianca e ideale per applicazioni con il vuoto tra il  20 e 50%.

Tutti gli articoli sono in pronta consegna presso tutti i magazzini Piab.

Articoli Value Line® 
Campioni gratuiti
Cartella stampa
White paper (pdf)
Brochure (pdf)

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci