VALUE LINE® – E' STATO LANCIATA UNA NUOVA LINEA DI PRODOTTI

Piab è tradizionalmente focalizzata sullo sviluppo di prodotti leader di mercato in applicazioni tecnicamente complesse. Ora Piab intende prestare attenzione anche alle applicazioni standard, dove la velocità della macchina e le superfici da manipolare sono meno impegnative, come ad esempio in applicazioni di formatura scatole.

I MIGLIORI PRODOTTI PER APPLICAZIONI STANDARD

Il programma Value Line ® è costituito da ventose e eiettori. Ventose Value Line® sono sviluppate per applicazioni standard. Le ventose hanno una ampio e sottile labbro e fornisce una buona tenuta su superfici leggermente ondulate (come cartone). Gli eiettori Valore Line® sono disponibili in tre diversi modelli, la linea tradizionale, che può essere installata direttamente sul tubo vicino al punto di aspirazione, la "T-design" che permette il convogliamento dello scarico e la versione in alluminio.

 
 
 

SCEGLIERE TRA UNA SELEZIONE DI 21 DIVERSE VENTOSE VALUE LINE®

Le ventose Value Line® sono adatte per applicazioni standard. Il programma si compone di ventose "piane concove", a soffietti e soffietti lunghi. Le ventose mostrano buone prestazioni ad un prezzo contenuto. Hanno un labbro sottile lungo per una buona tenuta su superfici leggermente ondulate ad esempio cartone. I prodotti sono disponibili a livello globale con consegne off-the-shelf.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI!

 
 
 

EIETTORI LEGGERI E PICCOLI.

Essi sono disponibili in versione standard in linea, a T o in blocchetto in alluminio con raccordi ad innesto rapido o raccordi filettati. Il design a T permette permette di convogliare lo scarico ed è adatto anche all'utilizzo in camere bianche. La versione in blocchetto in alluminio VL206 1/8" è facilmente installabile, e offre prestazioni migliori a parità di prezzo di prodotti concorrenti. Punta a soddisfare esigenze di impianti automatici di base. Gli eiettori Value Line® generano un a risparmio energetico fino al 30% rispetto ad un analogo eiettore concorrente da 0,7 millimetri. I prodotti sono disponibili a livello globale con consegne off-the-shelf.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI!

 
 
 

Registrati oggi per un kit di campionatura omaggio!

Registrati!