Header image
Conveyor picture

Un nuovo modo per trasportare compresse evitando danneggiamenti!

 

Piab è lieta di presentare il nuovo piFLOW®t, un sistema di trasporto in depressione ottimizzato per l'industria farmaceutica, nutraceutica e alimentare. È dotato di numerose soluzioni intelligenti che consentiranno di trasportare facilmente compresse - riducendo al minimo i danni al materiale!


Il FLOW®t ha un ingombro ridotto, è altamente modulare, facile da pulire, ad alta efficienza energetica e compatibile con le applicazioni approvate FDA.

Background pipes
Tablet
Pipe loop
Background pipes

Adattatore piFLOW®t !

Le compresse sono guidate dolcemente nel trasportatore attraverso un flap appositamente progettato. Ciò consente una transizione graduale tra la tubazione di trasporto e l'ingresso del trasportatore.

Il flap introduce le compresse in direzione tangenziale alle pareti interne del trasportatore, permettendo loro di acquisire una traiettoria a spirale e decelerare nel tempo.
L'ingresso del prodotto è progettato per essere senza spigoli nella direzione del flusso, dando il libero passaggio ai materiale evitando danni.

Maggiori informazioni

piPUMP
Pipe end
Piab logo

Our mission is to increase productivity for industrial customers and provide energy saving solutions by promoting our superior technology universally.