La nuova soluzione di Piab per aumentare la produttività

Piab è orgogliosa di presentare piCOBOT®, una soluzione intelligente per end-of-arm tool (EOAT) progettata specificatamente per il mercato dei cobot. Grazie alla tecnologia del vuoto sviluppata dall'azienda, che assicura una maggiore efficienza e produttività e un ambiente di lavoro migliore, piCOBOT® offre nuove estensioni plug-and-play compatibili con gli standard del settore ai robot collaborativi di ultima generazione, i cosiddetti cobot.

Per saperne di più

Video poster

Scarica la brochure

Fai Clic Qui

Automazione del processo di realizzazione dei kit (kitting)

Insieme alla valvola di rilevamento degli oggetti piSAVE® sense, il gripper regolabile aumenta considerevolmente la versatilità del processo di realizzazione dei kit. Infatti, piCOBOT® è in grado di prelevare uno o due oggetti simultaneamente, anche con forme e strutture diff erenti.

Vasta gamma di applicazioni

Grazie alle cartucce COAX® multistadio, piCOBOT® offre una portata aspirata straordinaria. Infatti, è grado di manipolare qualsiasi cosa, dai materiali estremamente porosi a quelli a tenuta, con peso fi no a 7 kg [15.5 lbs]. Un impianto di vuoto basato sulla tecnologia COAX® è in grado di assicurare una portata aspirata superiore di tre volte rispetto ai sistemi convenzionali, consentendovi di aumentare la velocità a parità di aff idabilità nonché di ridurre il consumo energetico.

Plug and play

 

Le interfacce tecniche ed elettriche sono state adattate specifi catamente per i robot UR, per facilitare al massimo il collegamento da parte del cliente. Il soft ware UR Cap facilita l’installazione, la confi gurazione e la programmazione. Inoltre, grazie all’intelligenza integrata, piCOBOT® è in grado di adattarsi automaticamente ad ogni applicazione.

 
 

Gripper piCOBOT®

Certificato da Universal Robots, piCOBOT® è un'unità di generazione del vuoto con comandi integrati, grandi indicatori visivi di stato e display intuitivo. Si installa direttamente sul braccio del robot UR (ISO-9409-1-50-M6). Come opzione, è possibile installare una ventosa direttamente sull'interfaccia piCOBOT®, inoltre è possibile collegare all'unità un tool di presa regolabile di alta gamma a doppia ventosa. È dotato di un software plug-in (URCaps) per il dispositivo palmare programmabile (teach pendant) che lo renderà molto facile da installare e configurare.

Per saperne di più

 
 

Gripper regolabile

Progettato per essere montato all’estremità di qualsiasi tipo di braccio cobot, piCOBOT® è abbinato a gripper regolabili e versatili sui quali può essere montata una varietà di ventose diff erenti. I bracci del gripper sono larghi 97-142 mm [3.81-5.71”] e orientabili di ± 15°, off rendo uno spazio eccellente per il posizionamento delle ventose. Sui gripper sono montate le nostre ventose, che rappresentano le “mani” del cobot.

 
 
 
 
 
 

Scegli in modo oculato il gripper a vuoto per il cobot

I cobots plug-and-play offrono una transizione perfetta dalla movimentazione manuale o assemblaggio a operazioni più automatizzate. Ma è importante sceglierne uno con una presa potente e sicura.

Richedi Il Libro Bianco