L'esperienza di Piab al servizio dell'industria automobilistica

I componenti per vuoto Piab per le linee di produzione altamente automatizzate dell'industria automobilistica vengono utilizzati in reparti presse, reparti carrozzeria e per l'assemblaggio finale. Piab offre anche prodotti speciali per dispositivi di movimentazione manuale e per i sub-fornitori del settore automobilistico, ad es. lamiere saldate su misura, vetro, pneumatici e particolari per interni/esterni in plastica.

Offriamo

  • Oltre 25 anni di esperienza nella vendita di componenti per vuoto per il settore automobilistico e una lunga serie di successi
  • Incremento di produttività significativo grazie ai componenti Piab per il settore automobilistico
  • Un team di vendita globale per il settore automobilistico
  • Reparto R&S al servizio dei clienti dell'industria automobilistica
Per saperne di più

Scarica il catalogo per l'industria automobilistica

Fai clic qui

Le nostre soluzioni sono ideali per le seguenti applicazioni

• Reparti presse

• Reparti carrozzeria

• Assemblaggio finale

 

Leggi il Libro bianco

Per saperne di più

Video poster

General Motors utilizza un sistema di vuoto decentralizzato più efficiente dell'80%

Scenario

General Motors (GM) era alla ricerca di un sistema di vuoto in grado di resistere in ambienti estremi e garantire al contempo un livello elevato di prestazioni e sicurezza. Optando per un sistema di vuoto decentralizzato, il grande costruttore automobilistico ha registrato numerosi vantaggi rispetto a un sistema centralizzato.

Risultato

GM ha affermato che il sistema di vuoto decentralizzato Piab è più efficiente dell'80% circa rispetto a un sistema centralizzato, con un evidente potenziale di riduzione del consumo d'aria. GM ha confermato anche una maggiore facilità di configurazione e manutenzione, in quanto il sistema decentralizzato è decisamente più facile da configurare.

Come abbiamo aiutato General Motors ad ottenere un sistema di vuoto decentralizzato più efficiente dell'80?

Per saperne di più

piINLINE®plus

piINLINE®plus è un nuovo eiettore in linea decentralizzato leggero brevettato con funzione automatica di rilascio (AQR) integrata e funzione di rilascio con blocco dello scarico (EBR).

Per saperne di più

piSTAMP

piSTAMP è un eiettore leggero decentralizzato con design generico e funzione di rilascio con blocco di scarico (EBR).

Per saperne di più

piCOMPACT®23 SMART

Eiettore compatto centralizzato con comandi integrati.

Per reparti carrozzeria:

  • valvola on/off bistabile per una maggiore sicurezza
  • filtro per vuoto per una maggiore affidabilità
  • funzioni di risparmio energetico
  • comunicazione IO-Link
  • Pre-Vacuum Hovering (PVH) e Self Adhesion Control  (SAC) per dispositivi di movimentazione manuale e tante altre funzionalità.

Per stampaggio:

  • valvola on/off bistabile per una maggiore sicurezza
  • ABO (controsoffio potenziato)
  • ugelli ad alta capacità per tempi di ciclo più veloci
  • filtro per vuoto per una maggiore affidabilità
  • funzioni di risparmio energetico
  • comunicazione IO-Link e tante altre funzionalità

Ventose ad attrito elevato per superfici oleose

BFF – Per superfici metalliche piane e curve. Compensazione di livello integrata.

BFFT – Per lamiere metalliche sottili, con spessore fino a 0,6 mm. Compensazione di livello integrata.

BXF – Compensazione di livello supplementare. Raccomandata per applicazioni automatiche di alimentazione, disimpilatura e auto-racking

DCF – Per linee di presse ad alta velocità. Presa eccellente su superfici metalliche concave e convesse

FCF – Per superfici metalliche piane o leggermente bombate

OBF – Per superfici metalliche piane, strette o curve. Compensazione di livello integrata

OCF – Per superfici metalliche piane, strette o leggermente bombate

Scopri le nostre ventose ad attrito elevato