If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

Tipologia pompa conveyor piFLOW®

Individuare la pompa più idonea per il conveyor

Data 01/03/2016

Una grande domanda del presente e del passato nel settore è, quale tipologia di pompa adottare per il conveyor?

Tradizionalmente abbiamo pubblicizzato e venduto solo le pompe alimentate da aria compressa. I trasportatori sono stati studiati appositamente per essere utilizzati con la nostra tecnologia COAX®  alimentata ad aria compressa. Un sistema di vuoto basato sulla tecnologia COAX® può fornire un flusso di vuoto tre volte maggiore rispetto ai sistemi convenzionali, riducendo i consumi energetici di aria compressa. Inoltre genera un livello di calore e di rumore inferiore di una pompa meccanica.Tuttavia, anche se è ampiamente considerata come la 4 ° risorsa utile del settore, con l'acqua, gas ed energia elettrica, l'aria compressa non è prontamente disponibile a tutti i produttori.A differenza delle altre tre risorse, non è universalmente distribuita alle fabbriche attraverso rubinetti, tubi o cavi.

Rendendosi conto che abbiamo oltre 30 anni di esperienza nel trasporto di polvere e granuli, la conclusione è stata perchè non espandiamo la nostra esperienza ad un più ambio range di clienti? Stiamo vendendo la nostra esperienza per trasportare polvere e granuli da una posizione a un'altra. Perché non lasciare al cliente la scelta della tipologia di pompa da usare? Volendo consentire a più produttori di sfruttare i vantaggi offerti dai sistemi di trasporto piFLOW®, abbiamo deciso di prendere l'insolita iniziativa di introdurre una tecnologia della pompa che è molto diversa dalla nostra specializzazione.

Ora in alternativa, di fatto in competizione, è stata introdotta un'altra tecnologia per poter beneficiare del piFLOW®. Le pompe elettro meccaniche sono state attentamente selezionate per garantire che la loro performance corrisponda a quella delle nostre pompe esistenti.
L'introduzione di pompe a palette come alternativa alle pompe ad eiettore per i conveyor ci permette di essere il one-stop-shop per tutti i clienti trasportatori industriali, a prescindere dal fatto che abbiano o meno accesso a aria compressa. Questo sarà un viaggio interessante per essere in grado di offrire la nostra esperienza di trasporto a più clienti rispetto al passato.

 


Se hai considerato questa tematica interessante e vuoi saperne di più non esitare a contattarci.

Fredrik Thuman
R&D Manager Vacuum Automation Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci