Feedback

Choose your language

Close

Trasporto manuale di polvere

Come può Piab migliorare il vostro ambiente di lavoro?

Data 18/05/2016

Piab ha risolto problemi legati all'ambiente di lavoro offrendo ad esempio soluzioni di trasporto in depressione.

E' molto interessante effettuare ricerche sulle normative in materia di sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro. Nel Regno Unito, nel corso del XIX secolo (1802 in poi) hanno dimostrato che c'erano preoccupazioni per il cattivo stato di salute dei bambini che lavorano in cotonifici e nel 1833 hanno cominciato a ispezionare le fabbriche per garantire il rispetto delle normative. Il regolamento è stato più per monitorare le ore di lavoro nell'industria tessile dei bambini e dei giovani. Nel 1883, Otto von Bismarck ha inaugurato la prima legislazione delle assicurazioni sociali - il primo del suo genere in tutto il mondo occidentale. 

Son trascorsi 133 anni dall'emanazione della prima legislazione in materia di sicurezza sul lavoro e da allora sono successe tante cose, riguardo all' ambiente di lavoro, all'orario e altri aspetti. E 'molto affascinante e interessante seguire gli sviluppi che ci sono stati per migliorare le condizioni dei lavoratori dipendenti. Tutte queste legislazioni sono naturalmente poste nei confronti dei datori di lavoro per evitare di porre i dipendenti in situazioni di pericolo ad assumersi la responsabilità.

Piab ha affrontato una serie di problematiche relative all'ambiente di lavoro, fornendo soluzioni specifiche. Tra i molti esempi prendiamo in esame il trasporto di prodotti. È stato sviluppato un prodotto per automatizzare la movimentazione manuale di polvere, di granuli e compresse. In alternativa al lavoro manuale per il trasporto di farina, zucchero e altri prodotti  è possibile impiegare un sistema chiuso automatico. Questa sarebbe la principale sfida che il trasportatore avrebbe affrontato.

Tuttavia, ci sono un certo numero di applicazioni in cui le sfide sono ancora più grandi. Quando il cliente lavora con prodotti pericolosi, c'è il rischio di inalazioni o contatto. Per fare un esempio, se si viene a contatto con detergenti per uso domestico non è un grosso rischio, anche se non si dovrebbe mangiare. Ma la sostanza attiva, gli enzimi, in forma concentrata prima di essere mescolato con altri ingredienti per fare il detersivo sono direttamente pericolosi se inalati giorno dopo giorno.

Oggi il trasporto in depressione è consigliato come best practice per il processo di trasporto per molte delle fasi di produzione di detergenti dall' International Association for Soaps, Detergents and Maintenance products (AISE) e dall' American Cleaning Institute (AIC). È l'opzione preferita per il trasporto di materiali come ingredienti detergenti, compresi enzimi o polveri miste contenenti enzimi. Questi materiali sono inseriti in miscelatori e frullatori, comprimitrici, e macchine per l'imballaggio.

Abbiamo, nel corso degli anni, prodotti sviluppati per soddisfare le esigenze del settore per quanto riguarda il trasporto in depressione.

Abbiamo inoltre introdotto un nuovo filtro supplementare per garantire ulteriormente la completa rimozione di tracce di enzimi e altri materiali nocivi dall'aria di scarico. Questo è, naturalmente, una grande opportunità sia per l'industria dei detergenti, ma anche per molte applicazioni nell'industria chimica e farmaceutica.

Per saperne di più sul nostro filtro ULPA

Ellinor Björk Gyllenhammar
Senior Product Specialist
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci