Feedback

Choose your language

Close

Compresse farmaceutiche

Come possiamo trasportare compresse nel modo più delicato possibile?

Data 30/03/2016

E' una domanda che abbiamo posto a noi stessi qualche tempo fa.

Infine, siamo giunti ad una conclusione. Non siamo stati soddisfatti nel fornire modifiche ai nostri dispositivi di trasporto standard, quindi abbiamo preso la decisione di sviluppare attrezzature dedicate al trasporto di compresse. Il risultato è il primo trasportatore al mondo dedicato alle compresse ed è ora pronto a gestire compresse fragili in ambienti industriali automatizzati, dove può sostituire sia equipaggiamenti standard che procedure manuali laboriose.

Come sapete, le compresse farmaceutiche sono fragili e delicate e sono notoriamente difficili da gestire in impianti di trasformazione. Facilmente incrinabili, le compresse devono essere trattate con estrema cura per mantenere i rifiuti al minimo. Ci siamo resi conto che c'erano tre caratteristiche principali che sono state le chiavi del successo: avere una velocità controllata e bassa quando si trasportano le compresse, un ingresso prodotto delicato, e, naturalmente, eliminare eventuali spigoli vivi in la conduttura di convogliamento. Ci è voluto un po 'di tempo per lo sviluppo, ma chiaramente ne valeva la pena! Circa un mese fa, abbiamo presentato il sistema ed è stato fantastico vedere il risultato. Abbiamo presentato non solo un nuovo conveyor, ma anche una unità che chiamiamo piGENTLE™. Questa unità fa in modo di spostare le compresse a velocità lenta e costante per ridurre al minimo la rottura. Il livello di tecnologia in questa "scatola nera" ha portato ad un altro brevetto  - speriamo che possa essere approvata.

Registrati oggi e vi potremmo e fornire ulteriori informazioni.

Registrati qui

Tomas Dahl
Strategic Sales OEM
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci