Feedback

Choose your language

Close

Paletizzatori

Palletizzazione e depalletizzazione

La paletizzazione/depallettizzazione sono le operazioni di carico e scarico di scatole e sul pallet. Vi è una vasta gamma di prodotti che oggi viene molto utilizzata per la pallettizzazione quali ventose, sistemi di presa a vuoto di grandi superfici o sistemi di manipolazione ergonomici in combinazione con pompe per vuoto. Le macchine che eseguono tale funzione, utilizzano pompe a vuoto, ventose ed altri componenti pneumatici. Solitamente, queste macchine sollevano più scatole allo stesso tempo, posizionandole sottoforma di pila o le scaricano da un pallet. Oggi, a causa della elevata velocità e flessibilità richiesta, queste azioni vengono spesso eseguite da robot. Un’altra applicazione frequente, consiste nella manipolazione di interfalde da porre tra i vari strati di scatole per aumentare la stabilità della pila, le stesse però hanno requisiti diversi rispetto alla movimentazione delle scatole. 

Configura la tua soluzione per la pallettizzazione

 

Vantaggi con Piab

  • Gamma di prodotti ottimizzata per questo tipo di  applicazione, a partire dalle ventose, sistemi di presa, generatori di vuoto o attrezzature di movimentazione ergonomiche.
  • Maggiore produttività dovuto all'aumento delle velocità della macchina grazie alle ventose con labbro di tenuta extra lungo, morbido e soffietto rigido che conferiscono maggiore stabilità e forza di sollevamento.
  • Aumento della produttività grazie alle attrezzature di movimentazione ergonomiche in quanto si riducono: gli infortuni sul lavoro, le assenze per malattia, il turnover del personale e si migliora l'organizzazione dello staff.
  • Maggiore flessibilità nella manipolazione dei diversi prodotti,  con forme, dimensioni e diversi gradi di rigidità, grazie alla ampia area di presa.
  • Ridotto consumo energetico con  l'utilizzo della tecnologia COAX® nei generatori di vuoto in combinazione con diversi accessori di sistema.
  • Presa veloce e garantita grazie all’elevato flusso iniziale delle pompe a vuoto Piab.
  • Aumento della produttività in quanto non è richiesto alcun intervento di manutenzione della pompa per vuoto Piab.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci