Feedback

Choose your language

Close

Movimentazione di imballaggi flessibili

Movimentazione di imballaggi flessibili

Con il termine imballaggi flessibili si intendono imballi in materiali soffici realizzati mediante film plastico, fogli di alluminio o carta. I formati tradizionali comprendono sacchetti, buste ed incarti. Queste confezioni sono spesso formate, riempite e sigillate mediante una macchina form-fill-seal del tipo verticale o orizzontale. L’imballo viene quindi alla fine inserito in una successiva confezione. mediante una presa dall’alto, utilizzando un dispositivo pick-and-place o tecnologia similare. Questo passo finale relativo alla movimentazione automatizzata dei sacchetti o incarti viene eseguita da ventose specifiche e da una ampia gamma di pompe a vuoto con una elevata portata iniziale.

Configurare la soluzione per la manipolazione di buste e sacchetti


Vantaggi con Piab

  • Aumento della produttività grazie alle ventose appositamente progettate per questa applicazione che prevedono un'elevata tenuta su confezioni flessibili minimizzando le cadute di prodotto.
  • Incremento della produttività anche dovuto agli attacchi delle ventose ad elevata portata passante.
  • Riduzione del consumo energetico grazie alla tecnologia COAX® di cui i generatori di vuoto sono equipaggiati.
  • Presa veloce e sicura dovuta all'elevata portata iniziale generata dalle pompe a vuoto Piab.
  • Incremento della produttività in quanto non è richiesta manutenzione sui generatori di vuoto Piab.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci