Feedback

Choose your language

Close

Cartonatrici

Cartonatrici

Le macchine formatrici di imballi, sono state ideate per realizzare contenitori partendo da fogli piani di cartone fustellato o materiale simile. Il vuoto è utilizzato in maniera estensiva per la manipolazione dei fogli durante le varie fasi del processo produttivo. Inizialmente il foglio di cartone fustellato si trova impilato in un magazzino, tenuto in posizione da guide o staffe mobili. Il prelievo del foglio viene eseguito mediante l’uso di pompe a vuoto e ventose. Questa azione avviene mediante l’uso di organi di presa inversa o rotativa.

Vantaggi con Piab

  • Maggiore produttività grazie a ventose appositamente progettate con labbro di tenuta extra largo e morbido e soffietti rigidi che assicurano un'ottima presa del cartone.
  • Flessibilità nella produzione, dato che abbiamo sviluppato una vasta gamma di ventose ottimizzate appositamente per i cartoni, i quali di solito presentano superfici irregolari e porose.
  • Aumento della produttività anche grazie alle pompe per vuoto che utilizzano la tecnologia COAX® e gli accessori di sistema per ridurre al minimo il consumo di energia.
  • Presa veloce e garantita grazie all’elevato flusso iniziale delle pompe a vuoto Piab.
  • Aumento della produttività in quanto non è richiesto alcun intervento di manutenzione della pompa per vuoto Piab.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci