Feedback

Choose your language

Close

Sollevatori a vuoto Vaculex per la movimentazione simultanea di diversi oggetti

Movimentazione simultanea di diversi oggetti

Sollevamento simultaneo di diversi oggetti

I sollevatori a vuoto Vaculex® di Piab sono in grado di movimentare una grande varietà di prodotti, e spesso consentono di sollevare diversi oggetti simultaneamente. Per facilitare la movimentazione manuale, Piab ha sviluppato diverse soluzioni ergonomiche personalizzate.

Più di un terzo di tutti gli infortuni sul lavoro è causato dalla movimentazione manuale. Le soluzioni di sollevamento mediante vuoto Vaculex® di Piab sono ergonomiche e versatili e possono alleggerire il carico sul corpo dell'operatore di oltre l'80%, riducendo il rischio di lesioni da sforzo, mal di schiena e assenze per malattia, per una maggiore efficienza e soddisfazione sul lavoro.

  • Riduzione al minimo di lesioni dovute a sforzi ripetuti, dolori alla schiena e assenze per malattia
  • Ergonomico e versatile, il sollevatore Vaculex® VL di Piab può alleggerire il carico sul corpo dell'operatore di oltre l'80%.
  • Maggiore produttività e soddisfazione dell'operatore
  • Massima affidabilità di produzione grazie al nostro servizio di assistenza di prima classe
  • Un partner affidabile sul quale contare, con quasi 70 anni di esperienza nella tecnologia del vuoto

Offrendo un ambiente di lavoro ergonomico e sicuro, i sollevatori a vuoto Vaculex® aumentano anche l'efficienza, incrementando la produttività di un impianto grazie a procedure di movimentazione più lineari, e garantendo una maggiore qualità dei prodotti limitando al minimo il rischio di danni.

Videos


Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci