Feedback

Choose your language

Close

Attrezzo per il sollevamento di fusti Vaculex® VL

Movimentazione di fusti

Spesso i fusti sono molto pesanti e ingombranti per essere sollevati manualmente. Negli ultimi anni, Piab ha sviluppato diverse attrezzature di sollevamento specifiche per la movimentazione di barili e fusti. Nei microbirrifici, spesso i fusti sono movimentati manualmente.

Sollevamento e rotazione in un unico movimento!

La soluzione di sollevamento Vaculex® VL permette di sollevare, ruotare e impilare il fusto in un unico movimento,

da un solo addetto e senza l’ausilio di un carrello elevatore. In questo modo, il lavoro risulta decisamente più facile, lineare e veloce. La nostra soluzione di sollevamento mediante vuoto Vaculex® è ergonomica e versatile e può alleggerire il carico sul corpo dell'operatore di oltre l'80%, riducendo il rischio di lesioni da sforzo, mal di schiena e assenze per malattia, per una maggiore efficienza e soddisfazione sul lavoro. 

 

Possibilità di lavoro

Il fusto può essere prelevato da qualsiasi posizione, sollevato e ruotato di 180°, quindi trasferito nella posizione desiderata sul pallet. Inoltre, è possibile impilare fino a 3 fusti.

Maggiore efficenza:

  • sollevamento e rotazione in un unico movimento
  • impilatura in tutta facilità
  • minimo rischio di lesioni da sforzo
  • massima sicurezza

Videos


Prodotti correlati

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci